10000380
BHDF-18M-01
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1225 € |
| 5000 - 9999 | 0,12 € |
| 10000 + | 0,1176 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Tipo fissaggio foro A | Fissaggio ad albero |
| Tipo fissaggio foro B | Fissaggio ad albero |
| Diametro foro A | 0.312 in |
| Diametro foro A | 7.92 mm |
| Diametro foro B | 7.92 mm |
| Diametro foro B | 0.312 in |
| Altezza testa bloccante A | 8.7 mm |
| Altezza testa bloccante A | 0.343 in |
| Lunghezza distanziale | 0.709 in |
| Lunghezza distanziale | 18.0 mm |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare