10112786
SRSCBS-M4-16-01
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1904 € |
| 5000 - 9999 | 0,1714 € |
| 10000 + | 0,1543 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Tipo fissaggio foro A | Fissaggio con filetto maschio |
| Tipo fissaggio foro B | Fissaggio foro |
| Intervallo spessore pannello A | 1.6 mm |
| Intervallo spessore pannello A | 0.063 in |
| Intervallo spessore pannello B | 7.2 - 8.7 mm |
| Intervallo spessore pannello B | 0.283 - 0.343 in |
| Lunghezza distanziale | 25.4 mm |
| Lunghezza distanziale | 1 in |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Diametro foro B | 4.1 mm |
| Diametro foro B | 0.161 in |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare