Menu Ricerca

Supporti di blocco con rivetto a scatto 22.2 mm Nylon 6/6

Questo supporto per circuito stampato con perno ha un corpo scanalato e una parte superiore filettata per vite pronta all'uso per il fissaggio. Presenta un foro di montaggio per rivetto a scatto nella parte inferiore che si accoppia perfettamente con la nostra gamma di rivetti a scatto SR. Prodotto in materiale classificato UL94 V-2
Codice articolo Essentra :

10027776

Codice articolo precedente:

SRSCBS-M4-14-01

76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1904 €
5000 - 9999 0,1714 €
10000 + 0,1543 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

190,40 €

1000 x 0,1904 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Tipo fissaggio foro A Fissaggio con filetto maschio
Tipo fissaggio foro B Fissaggio foro
Intervallo spessore pannello A 1.6 mm
Intervallo spessore pannello B 5.7 - 6.7 mm
Lunghezza distanziale 22.2 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Diametro foro B 4.1 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci