Menu Ricerca

Supporti di blocco con rivetto a scatto 19.1 mm PA

This studded circuit board support has a ribbed body and a ready to use screw thread top for fixing. It has a snap rivet mounting hole at the bottom that pairs perfectly with our SR snap rivet range. It is manufactured of UL94 V-0 rated material
Codice articolo Essentra :

10027769

Codice articolo precedente:

SRSCBS-M4-12-19

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,219 €
5000 - 9999 0,1971 €
10000 + 0,1774 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

219,00 €

1000 x 0,219 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Tipo fissaggio foro A Fissaggio con filetto maschio
Tipo fissaggio foro B Fissaggio foro
Intervallo spessore pannello A 1.6 mm
Intervallo spessore pannello B 4.7 - 5.7 mm
Lunghezza distanziale 19.1 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Diametro foro B 4.1 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci