Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10027721
SRSCBS-M3-7-01
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1904 € |
| 5000 - 9999 | 0,1714 € |
| 10000 + | 0,1543 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Tipo fissaggio foro A | Fissaggio con filetto maschio |
| Tipo fissaggio foro B | Fissaggio foro |
| Intervallo spessore pannello A | 1.6 mm |
| Intervallo spessore pannello A | 0.063 in |
| Intervallo spessore pannello B | 0.059 - 0.106 in |
| Intervallo spessore pannello B | 1.5 - 2.7 mm |
| Lunghezza distanziale | 0.437 in |
| Lunghezza distanziale | 11.1 mm |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Diametro foro B | 0.161 in |
| Diametro foro B | 4.1 mm |
| Codice doganale | 3926909790 |