Menu Ricerca

Supporti di blocco con rivetto a scatto 12.7 mm Nylon 6/6

Questo distanziatore a innesto rapido è progettato per essere fissato a un pannello con un rivetto a scatto della nostra gamma SR. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10027691

Codice articolo precedente:

SRLCBS-8-01

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2238 €
5000 + 0,2014 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

223,80 €

1000 x 0,2238 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Mostra di più

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Tipo fissaggio foro A Snap Lock
Tipo fissaggio foro B Fissaggio foro
Diametro foro A 4.0 mm
Altezza testa bloccante A 10.2 mm
Intervallo spessore pannello A 1.6 - 1.57 mm
Intervallo spessore pannello B 2.7 - 3.7 mm
Lunghezza distanziale 12.7 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Diametro foro B 4.1 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci