10027608
SRLAHS-16-01
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1712 € |
| 5000 - 9999 | 0,1626 € |
| 10000 + | 0,1545 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Tipo fissaggio foro A | Snap Lock |
| Tipo fissaggio foro B | Fissaggio foro |
| Diametro foro A | 4.8 mm |
| Diametro foro A | 0.189 in |
| Altezza testa bloccante A | 0.22 in |
| Altezza testa bloccante A | 5.6 mm |
| Intervallo spessore pannello A | 0.79 - 1.98 mm |
| Intervallo spessore pannello A | 0.031 - 0.078 in |
| Intervallo spessore pannello B | 0.283 - 0.343 in |
| Intervallo spessore pannello B | 7.2 - 8.7 mm |
| Lunghezza distanziale | 1 in |
| Lunghezza distanziale | 25.4 mm |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Diametro foro B | 0.161 in |
| Diametro foro B | 4.1 mm |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare