Menu Ricerca

Supporti di blocco con rivetto a scatto 22.2 mm Nylon 6/6

Questo distanziatore a innesto rapido è progettato per essere fissato a un pannello con un rivetto a scatto della nostra gamma SR. Il blocco superiore dispone di alette per fornire tensione e mantenere una connessione rigida. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10027585

Codice articolo precedente:

SRLAHS-14-01

2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1712 €
5000 - 9999 0,1626 €
10000 + 0,1545 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

171,20 €

1000 x 0,1712 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Mostra di più

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Tipo fissaggio foro A Snap Lock
Tipo fissaggio foro B Fissaggio foro
Diametro foro A 4.8 mm
Altezza testa bloccante A 5.6 mm
Intervallo spessore pannello A 0.79 - 1.98 mm
Intervallo spessore pannello B 5.7 - 6.7 mm
Lunghezza distanziale 22.2 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Diametro foro B 4.1 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci