Menu Ricerca

Supporto a tenuta laterale 12.7 mm Snap Lock 1.2 mm

Rivet Edge Holding Support is available in Natural Nylon 6/6 UL-94 V-2 and comes in a 1000 pack.
Codice articolo Essentra :

10165966

Codice articolo precedente:

REHCBS-8-01

2994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,8573 €
5000 + 0,7716 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

857,30 €

1000 x 0,8573 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Tipo fissaggio foro A Snap Lock
Tipo fissaggio foro B Snap Lock
Diametro foro A 4.0 mm
Altezza testa bloccante A 5.1 mm
Intervallo spessore pannello A 2.0 - 1.78 mm
Intervallo spessore pannello B 1.2 - 2.67 mm
Lunghezza distanziale 12.7 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Diametro foro B 4.75 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci