10487778
REHCBS-4-01
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,8352 € |
5000 + | 0,7517 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Naturale |
---|---|
Tipo fissaggio foro A | Snap Lock |
Tipo fissaggio foro B | Snap Lock |
Diametro foro A | 4.0 mm |
Diametro foro A | 0.157 in |
Altezza testa bloccante A | 5.1 mm |
Altezza testa bloccante A | 0.201 in |
Intervallo spessore pannello A | 0.063 - 0.07 in |
Intervallo spessore pannello A | 1.6 - 1.78 mm |
Intervallo spessore pannello B | 1.2 - 2.67 mm |
Intervallo spessore pannello B | 0.047 - 0.105 in |
Lunghezza distanziale | 0.252 in |
Lunghezza distanziale | 6.4 mm |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Diametro foro B | 0.187 in |
Diametro foro B | 4.75 mm |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare