10001394
CBSP-1
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3515 € |
| 5000 + | 0,3164 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Materiale (nome esteso) | Acetale |
| Tipo fissaggio foro A | Snap Lock |
| Tipo fissaggio foro B | Snap Lock |
| Diametro corpo | 15.4 mm |
| Diametro corpo | 0.606 in |
| Diametro foro A | 0.189 in |
| Diametro foro A | 4.8 mm |
| Intervallo spessore pannello A | 1.6 mm |
| Intervallo spessore pannello A | 0.063 in |
| Intervallo spessore pannello B | 1.6 mm |
| Intervallo spessore pannello B | 0.063 in |
| Lunghezza distanziale | 0.626 in |
| Lunghezza distanziale | 15.9 mm |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 HB |
| Standard di | RMS |
| Standard di | RoHs |
| Standard di | REACH |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare