Menu Ricerca

Supporti per scheda elettronica - A un quarto di giro

Disponibile

Questo supporto è l'ideale per l'assemblaggio rapido in caso di sovrapposizione dei circuiti stampati; il fissaggio mediante rotazione di un quarto di giro facilita l'applicazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
21 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore massimo pannello A Diametro foro A Diametro foro B Spessore massimo pannello B Lunghezza distanziale Acquista
Richiedi il lead time qui
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1568 € - 0,1732 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,1363 € - 0,1506 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,1363 € - 0,1506 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
28.6 mm
0,1568 € - 0,1732 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
34.9 mm
0,1363 € - 0,1506 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1568 € - 0,1732 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1363 € - 0,1506 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1568 € - 0,1732 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1568 € - 0,1732 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1568 € - 0,1732 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1568 € - 0,1732 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,1568 € - 0,1732 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
31.7 mm
0,1568 € - 0,1732 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1363 € - 0,1506 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1363 € - 0,1506 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,1363 € - 0,1506 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
34.9 mm
0,1363 € - 0,1506 € 1911 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1363 € - 0,1506 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
31.7 mm
0,1363 € - 0,1506 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
  • di 2
Supporto per scheda elettronica 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10624784


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
Supporto chiusura a scatto 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10630181

Fascia di prezzo
0,1732 € - 0,1568 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.0 mm
Supporto chiusura a scatto 22.2 mm PA UL94 V-2 Naturale

10013199

Fascia di prezzo
0,1506 € - 0,1363 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.0 mm
Supporto chiusura a scatto 28.6 mm PA UL94 V-2 Naturale

10013212

Fascia di prezzo
0,1506 € - 0,1363 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.0 mm
Supporto chiusura a scatto 34.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10633205

Fascia di prezzo
0,1732 € - 0,1568 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.0 mm
Supporto chiusura a scatto 7.9 mm PA UL94 V-2 Naturale

10487655

Fascia di prezzo
0,1506 € - 0,1363 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.0 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10633144

Fascia di prezzo
0,1732 € - 0,1568 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.0 mm
Supporto chiusura a scatto 11.1 mm PA UL94 V-2 Naturale

10013267

Fascia di prezzo
0,1506 € - 0,1363 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.0 mm
Supporto chiusura a scatto 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10634240

Fascia di prezzo
0,1732 € - 0,1568 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.0 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10633182

Fascia di prezzo
0,1732 € - 0,1568 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.0 mm
Supporto chiusura a scatto 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10013182

Fascia di prezzo
0,1732 € - 0,1568 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.0 mm
Supporto chiusura a scatto 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10633199

Fascia di prezzo
0,1732 € - 0,1568 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.0 mm
Supporto chiusura a scatto 31.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10637999

Fascia di prezzo
0,1732 € - 0,1568 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.0 mm
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10559130

Fascia di prezzo
0,1732 € - 0,1568 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.0 mm
Supporto chiusura a scatto 19.1 mm PA UL94 V-2 Naturale

10013175

Fascia di prezzo
0,1506 € - 0,1363 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.0 mm
Supporto chiusura a scatto 25.4 mm PA UL94 V-2 Naturale

10013205

Fascia di prezzo
0,1506 € - 0,1363 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.0 mm
Supporto chiusura a scatto 34.9 mm PA UL94 V-2 Naturale

10013236

Fascia di prezzo
0,1506 € - 0,1363 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.0 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturale

10013250

Fascia di prezzo
0,1506 € - 0,1363 €

Livelli di giacenza
1911 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.0 mm
Supporto chiusura a scatto 31.7 mm PA UL94 V-2 Naturale

10013229

Fascia di prezzo
0,1506 € - 0,1363 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.0 mm
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturale

10013243

Fascia di prezzo
0,1506 € - 0,1363 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.0 mm