Menu Ricerca

Supporti per scheda elettronica - A tenuta laterale, fissaggio a vite/Punta posizionamento lunga

Disponibile

I supporti a tenuta laterale forniscono una presa salda sul lato del circuito stampato e consentono di rimuoverlo facilmente. I supporti con fissaggio a vite sono molto sicuri e affidabili. Si montano con una vite autofilettante.

Codice Serie: SR2758

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
13 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Intervallo spessore pannello A Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Acquista
0,1351 € - 0,1545 € 1010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
1.57 mm
6.4 mm
0,1554 € - 0,1777 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
19.1 mm
0,1554 € - 0,1777 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
12.7 mm
0,1554 € - 0,1777 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
22.2 mm
0,1554 € - 0,1777 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
25.4 mm
0,1351 € - 0,1545 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
1.57 mm
15.9 mm
0,1554 € - 0,1777 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
9.5 mm
0,1351 € - 0,1545 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
1.57 mm
7.9 mm
0,1351 € - 0,1545 € 1094 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
1.57 mm
19.1 mm
0,1554 € - 0,1777 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
15.9 mm
0,1351 € - 0,1545 € 962 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
1.57 mm
9.5 mm
0,1554 € - 0,1777 € 1687 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
6.4 mm
0,1351 € - 0,1545 € 21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
1.57 mm
12.7 mm
Supporto a tenuta laterale 6.4 mm Fissaggio con filetto femmina 3.0 mm

10035863

Fascia di prezzo
0,1545 € - 0,1351 €

Livelli di giacenza
1010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    15.2 mm
Supporto a tenuta laterale 19.1 mm Fissaggio con filetto femmina 3.0 mm

10175545

Fascia di prezzo
0,1777 € - 0,1554 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Caratteristiche speciali
    Vite autofilettante
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #6,M3.5
Supporto per fissaggio su bordo 12.7 mm (L)

10035924

Fascia di prezzo
0,1777 € - 0,1554 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Caratteristiche speciali
    Vite autofilettante
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #6,M3.5
Supporto a tenuta laterale 22.2 mm Fissaggio con filetto femmina

10035856

Fascia di prezzo
0,1777 € - 0,1554 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Caratteristiche speciali
    Vite autofilettante
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #6,M3.5
Supporto a tenuta laterale 25.4 mm Fissaggio con filetto femmina 3.0 mm

10175552

Fascia di prezzo
0,1777 € - 0,1554 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Caratteristiche speciali
    Vite autofilettante
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #6,M3.5
Supporto a tenuta laterale 15.9 mm Fissaggio con filetto femmina 3.0 mm

10035825

Fascia di prezzo
0,1545 € - 0,1351 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    15.2 mm
Supporto a tenuta laterale 9.5 mm Fissaggio con filetto femmina

10035900

Fascia di prezzo
0,1777 € - 0,1554 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Caratteristiche speciali
    Vite autofilettante
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #6,M3.5
Supporto a tenuta laterale 7.9 mm Fissaggio con filetto femmina 3.0 mm

10035887

Fascia di prezzo
0,1545 € - 0,1351 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    15.2 mm
Supporto a tenuta laterale 19.1 mm Fissaggio con filetto femmina 3.0 mm

10035849

Fascia di prezzo
0,1545 € - 0,1351 €

Livelli di giacenza
1094 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    15.2 mm
Supporto a tenuta laterale 15.9 mm Fissaggio con filetto femmina

10035832

Fascia di prezzo
0,1777 € - 0,1554 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Caratteristiche speciali
    Vite autofilettante
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #6,M3.5
Supporto per fissaggio su bordo 9.5 mm (L)

10035894

Fascia di prezzo
0,1545 € - 0,1351 €

Livelli di giacenza
962 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    15.2 mm
Supporto a tenuta laterale 6.4 mm Fissaggio con filetto femmina

10035870

Fascia di prezzo
0,1777 € - 0,1554 €

Livelli di giacenza
1687 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Caratteristiche speciali
    Vite autofilettante
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #6,M3.5
Supporto a tenuta laterale 12.7 mm Fissaggio con filetto femmina 3.0 mm

10035917

Fascia di prezzo
0,1545 € - 0,1351 €

Livelli di giacenza
21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    15.2 mm