Menu Ricerca

Supporti per scheda elettronica a montaggio inverso

Disponibile

Questi supporti a fissaggio inverso possono essere installati dalla parte inferiore del pannello. Sono provvisti di testa tonda sottile, per minimizzare la sporgenza sotto lo chassis. La parte superiore del supporto, dove poggia il PCB, è disponibile in quattro varianti: ancoraggio a scatto, a baionetta, a freccia e base piatta.

Codice Serie: SR2749

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
258 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,2075 € - 0,2562 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
4.7 mm
1.5 - 1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.5 mm
0,1018 € - 0,1257 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1018 € - 0,1257 € 12324 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1018 € - 0,1257 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1514 € - 0,1682 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,174 € - 0,2149 € 980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
0,174 € - 0,2149 € 441191 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
8.0 mm
0,1114 € - 0,3158 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
0,1205 € - 0,1724 € 39993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
0,1188 € - 0,3347 € 32000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
14.0 mm
0,1194 € - 0,3395 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.0 mm
0,1176 € - 0,3314 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
0,1492 € - 0,2735 € 11296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
5.0 mm
0,1102 € - 0,3135 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,1334 € - 0,1906 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.7 mm
0,1153 € - 0,3267 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
6.4 mm
0,1291 € - 0,1851 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
14.0 mm
0,2045 € - 0,373 € 34800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
7.9 mm
0,2639 € - 0,4283 € 13300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
24.0 mm
0,1529 € - 0,1911 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
24.0 mm
  • di 13
Distanziale a fissaggio inverso 6.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10366073

Fascia di prezzo
0,2562 € - 0,2075 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.2 mm
  • Altezza testa bloccante A
    8.7 mm
Distanziale a fissaggio inverso 15.9 mm PA6 UL94 V-0 Naturale

10001783

Fascia di prezzo
0,1257 € - 0,1018 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
Distanziale a fissaggio inverso 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Naturale

10001820

Fascia di prezzo
0,1257 € - 0,1018 €

Livelli di giacenza
12324 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
Distanziale a fissaggio inverso 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Naturale

10001868

Fascia di prezzo
0,1257 € - 0,1018 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
Distanziale a fissaggio inverso 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10488249

Fascia di prezzo
0,1682 € - 0,1514 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.2 mm
  • Altezza testa bloccante A
    8.7 mm
Distanziale a fissaggio inverso 10.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturale

10001882

Fascia di prezzo
0,2149 € - 0,174 €

Livelli di giacenza
980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10001912

Fascia di prezzo
0,2149 € - 0,174 €

Livelli di giacenza
441191 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151440

Fascia di prezzo
0,3158 € - 0,1114 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    3.1 mm
Distanziale a fissaggio inverso 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151488

Fascia di prezzo
0,1724 € - 0,1205 €

Livelli di giacenza
39993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    3.1 mm
Distanziale a fissaggio inverso 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151518

Fascia di prezzo
0,3347 € - 0,1188 €

Livelli di giacenza
32000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    3.1 mm
Distanziale a fissaggio inverso 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151839

Fascia di prezzo
0,3395 € - 0,1194 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    2.9 mm
Distanziale a fissaggio inverso 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151877

Fascia di prezzo
0,3314 € - 0,1176 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    2.9 mm
Distanziale a fissaggio inverso 5.0 mm PA6 Naturale

10067710

Fascia di prezzo
0,2735 € - 0,1492 €

Livelli di giacenza
11296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    5.8 mm
Distanziale a fissaggio inverso 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151648

Fascia di prezzo
0,3135 € - 0,1102 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Altezza testa bloccante A
    2.8 mm
Distanziale a fissaggio inverso 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151686

Fascia di prezzo
0,1906 € - 0,1334 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Altezza testa bloccante A
    2.8 mm
Distanziale a fissaggio inverso 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151723

Fascia di prezzo
0,3267 € - 0,1153 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    2.8 mm
Distanziale a fissaggio inverso 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151891

Fascia di prezzo
0,1851 € - 0,1291 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    2.9 mm
Distanziale a fissaggio inverso 7.9 mm PA6 Naturale

10067734

Fascia di prezzo
0,373 € - 0,2045 €

Livelli di giacenza
34800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    5.8 mm
Distanziale a fissaggio inverso 24.0 mm PA6 Naturale

10067772

Fascia di prezzo
0,4283 € - 0,2639 €

Livelli di giacenza
13300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    5.8 mm
Distanziale a fissaggio inverso 24.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151587

Fascia di prezzo
0,1911 € - 0,1529 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    3.1 mm