Questi supporti a fissaggio inverso possono essere installati dalla parte inferiore del pannello. Sono provvisti di testa tonda sottile, per minimizzare la sporgenza sotto lo chassis. La parte superiore del supporto, dove poggia il PCB, è disponibile in quattro varianti: ancoraggio a scatto, a baionetta, a freccia e base piatta.
Codice Serie: SR2749
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro A | Diametro foro B | Intervallo spessore pannello A | Intervallo spessore pannello B | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2053 € - 0,2337 € | 4566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1666 € - 0,1916 € | 919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2535 € - 0,2804 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1666 € - 0,1916 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2195 € - 0,2506 € | 24103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2974 € - 0,3215 € | Richiedi il lead time qui |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2485 € - 0,2749 € | 46880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 - 0.079 in
1.6 - 2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2485 € - 0,2749 € | 131906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1666 € - 0,1916 € | 12193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1249 € - 0,13 € | 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2457 € - 0,2874 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.055 - 0.063 in
1.4 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1916 € - 0,2249 € | 4636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.055 - 0.063 in
1.4 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1551 € - 0,1915 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2053 € - 0,2337 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2974 € - 0,3215 € | Richiedi il lead time qui |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,211 € - 0,2421 € | Richiedi il lead time qui |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1477 € - 0,1642 € | 1080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.031 in
0.8 - 0.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1278 € - 0,1541 € | 11790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1657 € - 0,1897 € | 11989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1902 € - 0,2166 € | 8073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare