10023297
RLCBSK-2-8-01BK
| Quantità | Prezzo unitario | 
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0984 € | 
| 5000 - 9999 | 0,0964 € | 
| 10000 + | 0,0945 € | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Nero | 
|---|---|
| Tipo fissaggio foro A | Fissaggio a scatto | 
| Tipo fissaggio foro B | Fissaggio a scatto | 
| Diametro foro A | 0.157 in | 
| Diametro foro A | 4.0 mm | 
| Altezza testa bloccante A | 0.157 in | 
| Altezza testa bloccante A | 4.0 mm | 
| Altezza testa bloccante B | 0.075 in | 
| Altezza testa bloccante B | 1.9 mm | 
| Intervallo spessore pannello A | 0.063 in | 
| Intervallo spessore pannello A | 1.6 mm | 
| Intervallo spessore pannello B | 0.079 in | 
| Intervallo spessore pannello B | 2.0 mm | 
| Lunghezza distanziale | 0.315 in | 
| Lunghezza distanziale | 8.0 mm | 
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 | 
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 | 
| Stile | 3 | 
| Codice doganale | 3926909790 | 
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare