Menu Ricerca

Distanziale a fissaggio inverso 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

Il supporto per PCB con blocco a montaggio inverso è progettato per essere inserito dall'esterno del telaio. L'appoggio superiore piatto sostiene i circuiti stampati con carichi elevati.
Codice articolo Essentra :

10023020

Codice articolo precedente:

RLCBSB-8-01

986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1642 €
5000 - 9999 0,1501 €
10000 - 19999 0,143 €
20000 + 0,1348 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

164,20 €

1000 x 0,1642 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Diametro foro A 5.0 mm
Intervallo spessore pannello A 1.0 mm
Intervallo spessore pannello B 0.5 - 1.0 mm
Lunghezza distanziale 8.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci