Menu Ricerca

Distanziale a fissaggio inverso 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

Reverse Locking Support - Snap Locking, Arrowhead. Suitable for a hole diameter of and a maximum panel thickness of one end and, a hole diameter of and maximum panel thickness of the other end. Overall spacer length - 5.0 mm | 0.197 in
Codice articolo Essentra :

10151433

Codice articolo precedente:

CBRLDS010A

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,1569 €
10000 + 0,1099 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

156,90 €

1000 x 0,1569 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Tipo fissaggio foro A Snap Lock
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a scatto
Diametro foro A 4.0 mm
Altezza testa bloccante A 3.1 mm
Altezza testa bloccante B 2.2 mm
Intervallo spessore pannello A 1.2 - 1.7 mm
Intervallo spessore pannello B 0.8 - 1.6 mm
Lunghezza distanziale 5.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci