100330700002
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,3772 € |
500 - 999 | 0,2749 € |
1000 + | 0,2031 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole Diameter A | 3.0 mm |
Hole Diameter A | 0.118 in |
Locking Head Height A | 2.7 mm |
Locking Head Height A | 0.106 in |
Panel Thickness A Range | 1.6 - 1.9 mm |
Panel Thickness A Range | 0.063 - 0.075 in |
Panel Thickness B Range | 0.8 - 1.0 mm |
Panel Thickness B Range | 0.031 - 0.039 in |
Spacer Length | 2.5 mm |
Spacer Length | 0.098 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Style | 1 |
Commodity Code | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare