Menu Ricerca

Supporti per LED

Disponibile

Questi porta LED consentono il montaggio dei LED in verticale o con un angolo di 90. Possono essere montati facilmente a mano. Due modelli disponibili per LED T-1 e T-1 3/4.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
5 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo di LED compatibile (tutti) Diametro massimo foro Tipo Acquista
0,2569 € - 0,2569 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1,3,0 mm
4.6 mm
Porta LED
0,703 € - 0,703 € 1546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1,3,0 mm
3.8 mm
Porta LED 90°
0,4917 € - 0,8466 € 1035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
Porta LED 90°
0,3203 € - 0,3954 € Richiedi il lead time qui
T-1 3/4,5,0 mm
6.9 mm
Porta LED
0,703 € - 1,1189 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1,3,0 mm
3.4 mm
Porta LED 90°
Supporto per LED 4.6 mm (HD) Nylon 6/6 Nero

10314012

Fascia di prezzo
0,2569 € - 0,2569 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro massimo foro
    4.6 mm
  • Diametro totale
    5.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Supporto per LED 3.8 mm (HD) Nylon 6/6 Nero

10314043

Fascia di prezzo
0,703 € - 0,703 €

Livelli di giacenza
1546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro massimo foro
    3.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Supporto per LED 6.5 mm (HD) Nylon 6/6 Nero

10314050

Fascia di prezzo
0,8466 € - 0,4917 €

Livelli di giacenza
1035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro massimo foro
    6.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Supporto per LED 6.9 mm (HD) Nylon 6/6 Nero

10314029

Fascia di prezzo
0,3954 € - 0,3203 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro massimo foro
    6.9 mm
  • Diametro totale
    7.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Supporto per LED 3.4 mm (HD) Nylon 6/6 Nero

10314036

Fascia di prezzo
1,1189 € - 0,703 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro massimo foro
    3.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0