Menu Ricerca

Supporto per fissaggio su bordo 9.5 mm Fissaggio con filetto femmina

Il supporto per circuito stampato a tenuta laterale da avvitare non necessita di fessure o fori sul circuito stampato consentendo così la massima compattezza. Può essere montato sull'angolo o sul bordo di un circuito stampato in funzione dell'orientamento del supporto. Si monta su un telaio con una vite di metallo #6 o una vite autofilettante M3.5.
Codice articolo Essentra :

10035757

Codice articolo precedente:

TCEHCBS-6-01

345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2086 €
5000 - 9999 0,1906 €
10000 + 0,181 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

208,60 €

1000 x 0,2086 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Tipo fissaggio foro A Snap Lock
Tipo fissaggio foro B Fissaggio con filetto femmina
Diametro foro B 3.1 mm
Intervallo spessore pannello A 1.6 mm
Lunghezza distanziale 9.5 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Standard di RMS
Standard di RoHs
Standard di REACH
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci