Menu Ricerca

Supporto per fissaggio su bordo 4.8 mm Fissaggio a scatto

Codice articolo Essentra :

10001561

Codice articolo precedente:

CHCBS-3-01

3839 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1975 €
5000 - 9999 0,1837 €
10000 + 0,1727 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

197,50 €

1000 x 0,1975 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Tipo fissaggio foro A Fissaggio ad angolo/bloccaggio laterale
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a scatto
Diametro foro B 4.8 mm
Intervallo spessore pannello A 1.6 mm
Intervallo spessore pannello B 1.6 mm
Lunghezza distanziale 4.8 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Standard di RMS
Standard di REACH
Standard di UL
Standard di RoHs
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci