Menu Ricerca

Supporto per materiale espositivo 148.0 mm PVC Trasparente

This clip on shelf talker is manufactured from clear extruded PVC, and can be used in retail display or point of sale applications.
Codice articolo Essentra :

10394427

Codice articolo precedente:

496885

9840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 0,7178 €
100 - 199 0,6831 €
200 + 0,6456 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

7,18 €

10 x 0,7178 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Trasparente
Materiale PVC
Tipo Supporto per materiale espositivo
Metodo di montaggio Non adesivo
Altezza totale 75.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci