Menu Ricerca

Supporto per materiale espositivo 3.6 mm Acciaio

This ball chain connector can be used in conjunction with the ball chain lengths (ordered separately) for a range of applications within the retail display and point of sale industries.
Codice articolo Essentra :

10394366

Codice articolo precedente:

496868

20118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,0738 €
500 - 999 0,0703 €
1000 + 0,0666 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

7,38 €

100 x 0,0738 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale Acciaio
Tipo Connettore
Diametro sfera 3.2 mm
Codice doganale 7315890000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci