Menu Ricerca

Supporto per materiale espositivo 70.0 mm 23.0 mm Acrilico Trasparente

This clear acrylic display holder is ideal for use in point of sale or retail display applications.
Codice articolo Essentra :

10379912

Codice articolo precedente:

464735

4950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 2,8315 €
500 + 0,5126 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

141,58 €

50 x 2,8315 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Trasparente
Materiale Acrilico
Tipo Supporto per materiale espositivo
Metodo di montaggio Non adesivo
Altezza totale 25.0 mm
Larghezza totale 23.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci