Menu Ricerca

Supporti filettati esagonali

Disponibile

Questi distanziatori presentano un'estremità maschio filettata che viene fissata saldamente per mezzo di un dado esagonale. L'estremità superiore ha un inserto a baionetta che mantiene il circuito stampato fermo in posizione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
193 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore pannello Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Acquista
0,1586 € - 0,1586 € 1019 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
0,4259 € - 0,5842 € 872 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
0,2209 € - 0,2506 € 1693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
0,2067 € - 0,2351 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
0,2491 € - 0,285 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
9.5 mm
10016732 0,2166 € - 0,2478 € 43988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
0,2166 € - 0,2478 € 3193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
0,2053 € - 0,2337 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
0,1997 € - 0,228 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
0,2209 € - 0,2506 € 3619 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
0,2209 € - 0,2506 € 5002 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
0,2209 € - 0,2506 € 11560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
0,2067 € - 0,2351 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
0,2067 € - 0,2351 € 3061 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
0,2491 € - 0,285 € 9135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
35.7 mm
0,1593 € - 0,1822 € Richiedi il lead time qui
M4
22.2 mm
0,1593 € - 0,1822 € 8035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
15.9 mm
0,194 € - 0,3526 € 31000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
20.6 mm
0,2152 € - 0,3937 € 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
28.6 mm
0,1756 € - 0,3186 € 3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
12.7 mm
  • di 10
Supporto a vite e blocco 20.0 mm Nylon 6/6

10175323

Fascia di prezzo
0,1586 € - 0,1586 €

Livelli di giacenza
1019 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
Supporto a vite e blocco 6.0 mm Nylon 6/6

10175354

Fascia di prezzo
0,5842 € - 0,4259 €

Livelli di giacenza
872 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
Supporto a vite e blocco M3 UL94 V-2 7.9 mm Nylon 6/6

10016862

Fascia di prezzo
0,2506 € - 0,2209 €

Livelli di giacenza
1693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-2 3.2 mm Nylon 6/6

10016947

Fascia di prezzo
0,2351 € - 0,2067 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-0 9.5 mm PA

10016763

Fascia di prezzo
0,285 € - 0,2491 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4 x 0.7
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco M4 x 0.7 UL94 V-2 6.4 mm Nylon 6/6

10016732

Fascia di prezzo
0,2478 € - 0,2166 €

Livelli di giacenza
43988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    6.4 mm
Supporto a vite e blocco M4 x 0.7 UL94 V-2 12.7 mm Nylon 6/6

10016770

Fascia di prezzo
0,2478 € - 0,2166 €

Livelli di giacenza
3193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
Supporto a vite e blocco #8-32 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024201

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,2053 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    22.2 mm
Supporto a vite e blocco 12.7 mm Nylon 6/6

10109175

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,1997 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco M3 UL94 V-2 14.3 mm Nylon 6/6

10016916

Fascia di prezzo
0,2506 € - 0,2209 €

Livelli di giacenza
3619 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto a vite e blocco M3 UL94 V-2 11.1 mm Nylon 6/6

10016886

Fascia di prezzo
0,2506 € - 0,2209 €

Livelli di giacenza
5002 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto a vite e blocco M3 UL94 V-2 9.5 mm Nylon 6/6

10016879

Fascia di prezzo
0,2506 € - 0,2209 €

Livelli di giacenza
11560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-2 9.5 mm Nylon 6/6

10016992

Fascia di prezzo
0,2351 € - 0,2067 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-2 4.8 mm Nylon 6/6

10016954

Fascia di prezzo
0,2351 € - 0,2067 €

Livelli di giacenza
3061 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-0 35.7 mm PA

10016725

Fascia di prezzo
0,285 € - 0,2491 €

Livelli di giacenza
9135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4 x 0.7
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto vite filettato 22.2 mm M4 Fissaggio con filetto femmina

10108185

Fascia di prezzo
0,1822 € - 0,1593 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto vite filettato 15.9 mm M4 Fissaggio con filetto femmina

10108154

Fascia di prezzo
0,1822 € - 0,1593 €

Livelli di giacenza
8035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco 20.6 mm PA

10119938

Fascia di prezzo
0,3526 € - 0,194 €

Livelli di giacenza
31000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco 28.6 mm PA

10119983

Fascia di prezzo
0,3937 € - 0,2152 €

Livelli di giacenza
2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco 12.7 mm PA

10119884

Fascia di prezzo
0,3186 € - 0,1756 €

Livelli di giacenza
3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro foro A
    4.0 mm