Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi distanziatori presentano un'estremità maschio filettata che viene fissata saldamente per mezzo di un dado esagonale. L'estremità superiore ha un inserto a baionetta che mantiene il circuito stampato fermo in posizione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore pannello | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1837 € - 0,21 € | 7036 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1837 € - 0,21 € | 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2003 € - 0,228 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
| 0,1964 € - 0,2235 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 0,2003 € - 0,228 € | 18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.547 in
13.9 mm
|
||
| 0,2003 € - 0,228 € | 7838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 0,224 € - 0,2558 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3172 € - 0,3234 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,2749 € | 7798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1096 € - 0,1253 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1555 € - 0,1778 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1948 € - 0,2224 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,224 € - 0,2558 € | 11990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,224 € - 0,2558 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1964 € - 0,2235 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 0,2031 € - 0,3717 € | 9599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,1555 € - 0,1778 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,224 € - 0,2558 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1242 € - 0,2445 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 0,0249 € - 0,0249 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
#6
|
0.193 in
4.9 mm