Menu Ricerca

Supporti filettati esagonali

Disponibile

Questi distanziatori presentano un'estremità maschio filettata che viene fissata saldamente per mezzo di un dado esagonale. L'estremità superiore ha un inserto a baionetta che mantiene il circuito stampato fermo in posizione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
193 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore pannello Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Acquista
0,1837 € - 0,21 € Richiedi il lead time qui
M4
11.1 mm
0,1837 € - 0,21 € 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
15.9 mm
0,1837 € - 0,21 € 7036 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
9.5 mm
0,1837 € - 0,21 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
11.1 mm
0,1837 € - 0,21 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
3.2 mm
0,1837 € - 0,21 € 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
12.7 mm
0,1837 € - 0,21 € 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
12.7 mm
0,1007 € - 0,1119 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
0,1837 € - 0,21 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
7.9 mm
0,2086 € - 0,2376 € 6564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
15.9 mm
0,1837 € - 0,21 € Richiedi il lead time qui
M3
4.8 mm
0,2045 € - 0,2335 € 10498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
22.2 mm
0,1837 € - 0,21 € 15900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
6.4 mm
0,2086 € - 0,2376 € 9640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
6.4 mm
0,1837 € - 0,21 € Richiedi il lead time qui
M4
4.8 mm
0,1837 € - 0,21 € 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
14.3 mm
0,2431 € - 0,278 € Richiedi il lead time qui
M4 x 0.7
22.2 mm
0,2431 € - 0,278 € 7135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
35.7 mm
0,2431 € - 0,278 € Richiedi il lead time qui
M3
12.7 mm
0,1052 € - 0,1239 € 1498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
8.0 mm
  • di 10
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-2 11.1 mm PA

10017166

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-2 15.9 mm PA

10017128

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco M3 UL94 V-2 9.5 mm PA

10017081

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
7036 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco M3 UL94 V-2 11.1 mm PA

10017098

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-2 3.2 mm PA

10017135

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco M3 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017104

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017173

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco #6-32 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10155905

Fascia di prezzo
0,1119 € - 0,1007 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro foro A
    3.9 mm
  • Lunghezza distanziale
    9.5 mm
Supporto a vite e blocco M3 UL94 V-2 7.9 mm PA

10017074

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco M3 15.9 mm PA Naturale

10010167

Fascia di prezzo
0,2376 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
6564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto a vite e blocco M3 UL94 V-2 4.8 mm PA

10017050

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco M3 22.2 mm PA Naturale

10010181

Fascia di prezzo
0,2335 € - 0,2045 €

Livelli di giacenza
10498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto a vite e blocco M3 UL94 V-2 6.4 mm PA

10017067

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
15900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco M3 6.4 mm PA Naturale

10010228

Fascia di prezzo
0,2376 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
9640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-2 4.8 mm PA

10017142

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-2 14.3 mm PA

10017180

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-0 22.2 mm PA

10016688

Fascia di prezzo
0,278 € - 0,2431 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4 x 0.7
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-0 35.7 mm PA

10016725

Fascia di prezzo
0,278 € - 0,2431 €

Livelli di giacenza
7135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4 x 0.7
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco M3 UL94 V-0 12.7 mm PA

10016909

Fascia di prezzo
0,278 € - 0,2431 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco 8.0 mm PA

10175446

Fascia di prezzo
0,1239 € - 0,1052 €

Livelli di giacenza
1498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro foro A
    3.8 mm