Questi distanziatori presentano un'estremità maschio filettata che viene fissata saldamente per mezzo di un dado esagonale. L'estremità superiore ha un inserto a baionetta che mantiene il circuito stampato fermo in posizione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore pannello | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,168 € - 0,193 € | Richiedi il lead time qui |
|
#6-32
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,168 € - 0,193 € | Richiedi il lead time qui |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2138 € - 0,2436 € | 6564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1079 € - 0,127 € | 81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1013 € - 0,1013 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,127 € - 0,127 € | 1945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2138 € - 0,2436 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1349 € - 0,1586 € | 1388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1407 € - 0,1563 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1148 € - 0,1275 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1079 € - 0,127 € | 1908 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,2138 € - 0,2436 € | 3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1349 € - 0,1586 € | 985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1079 € - 0,127 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2166 € - 0,2478 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2138 € - 0,2436 € | 6968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2491 € - 0,285 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4 x 0.7
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare