Menu Ricerca

Supporti filettati esagonali

Disponibile

Questi distanziatori presentano un'estremità maschio filettata che viene fissata saldamente per mezzo di un dado esagonale. L'estremità superiore ha un inserto a baionetta che mantiene il circuito stampato fermo in posizione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
193 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore pannello Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Acquista
0,1593 € - 0,1822 € Richiedi il lead time qui
M4
22.2 mm
0,1593 € - 0,1822 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
9.5 mm
0,1997 € - 0,228 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
0,2013 € - 0,2291 € Richiedi il lead time qui
M4
25.4 mm
0,2067 € - 0,3767 € 10800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
25.4 mm
0,1997 € - 0,228 € Richiedi il lead time qui
M4
28.6 mm
0,16 € - 0,2946 € 21300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
6.4 mm
0,1756 € - 0,3186 € Richiedi il lead time qui
M4
12.7 mm
0,1897 € - 0,3455 € 40219 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
19.1 mm
0,2053 € - 0,2337 € 3970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
0,1997 € - 0,228 € 1080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
0,1353 € - 0,2464 € 5235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
0,2491 € - 0,285 € 2996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
14.3 mm
0,2096 € - 0,2393 € 8498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
22.2 mm
0,2491 € - 0,285 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
19.1 mm
0,2296 € - 0,2622 € 10100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
15.9 mm
0,2166 € - 0,2478 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.6 mm
0,2296 € - 0,2622 € 4798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
6.4 mm
0,2296 € - 0,2622 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
12.7 mm
0,1079 € - 0,127 € 499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
5.0 mm
  • di 10
Supporto vite filettato 22.2 mm M4 Fissaggio con filetto femmina

10108185

Fascia di prezzo
0,1822 € - 0,1593 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto vite filettato 9.5 mm M4 Fissaggio con filetto femmina

10108222

Fascia di prezzo
0,1822 € - 0,1593 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto vite filettato 9.5 mm Fissaggio con filetto femmina

10011164

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,1997 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto vite filettato 25.4 mm M4 Fissaggio con filetto femmina

10109212

Fascia di prezzo
0,2291 € - 0,2013 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco 25.4 mm PA

10119976

Fascia di prezzo
0,3767 € - 0,2067 €

Livelli di giacenza
10800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco 28.6 mm PA

10109205

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,1997 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco 6.4 mm PA

10119846

Fascia di prezzo
0,2946 € - 0,16 €

Livelli di giacenza
21300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco 12.7 mm PA

10119884

Fascia di prezzo
0,3186 € - 0,1756 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco 19.1 mm PA

10119921

Fascia di prezzo
0,3455 € - 0,1897 €

Livelli di giacenza
40219 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto vite #8-32 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024225

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,2053 €

Livelli di giacenza
3970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    9.5 mm
Supporto vite 25.4 mm Fissaggio con filetto femmina Nylon 6/6 Naturale

10011225

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,1997 €

Livelli di giacenza
1080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Distanziale a vite 12.7 mm UL94 V-2

10184318

Fascia di prezzo
0,2464 € - 0,1353 €

Livelli di giacenza
5235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-0 14.3 mm PA

10017036

Fascia di prezzo
0,285 € - 0,2491 €

Livelli di giacenza
2996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco M3 22.2 mm PA Naturale

10010181

Fascia di prezzo
0,2393 € - 0,2096 €

Livelli di giacenza
8498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-0 19.1 mm PA

10016664

Fascia di prezzo
0,285 € - 0,2491 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4 x 0.7
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco M4 15.9 mm PA Naturale

10013779

Fascia di prezzo
0,2622 € - 0,2296 €

Livelli di giacenza
10100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco M4 x 0.7 UL94 V-2 28.6 mm Nylon 6/6

10016701

Fascia di prezzo
0,2478 € - 0,2166 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    28.6 mm
Supporto a vite e blocco M4 6.4 mm PA Naturale

10011249

Fascia di prezzo
0,2622 € - 0,2296 €

Livelli di giacenza
4798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco M4 12.7 mm PA Naturale

10011287

Fascia di prezzo
0,2622 € - 0,2296 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco 5.0 mm PA

10175422

Fascia di prezzo
0,127 € - 0,1079 €

Livelli di giacenza
499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro foro A
    3.8 mm