Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi distanziatori presentano un'estremità maschio filettata che viene fissata saldamente per mezzo di un dado esagonale. L'estremità superiore ha un inserto a baionetta che mantiene il circuito stampato fermo in posizione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore pannello | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,224 € - 0,2558 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1851 € - 0,3371 € | 41119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2017 € - 0,3675 € | 10800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1096 € - 0,1253 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1639 € - 0,1883 € | Richiedi il lead time qui |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1639 € - 0,1883 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
#6-32
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1639 € - 0,1883 € | Richiedi il lead time qui |
|
#6-32
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1639 € - 0,1883 € | Richiedi il lead time qui |
|
#6-32
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1599 € - 0,1837 € | Richiedi il lead time qui |
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1639 € - 0,1883 € | Richiedi il lead time qui |
|
#6-32
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1639 € - 0,1883 € | Richiedi il lead time qui |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1639 € - 0,1883 € | Richiedi il lead time qui |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2537 € - 0,2819 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
#8-32
|
0.874 in
22.2 mm