Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

This locking circuit board support is designed to slide into a key slot hole. This provides secure fastening, but also allows the board to be easily removed if needed. This item is manufactured with material rated UL94-V2
Codice articolo Essentra :

10109076

Codice articolo precedente:

KSLSP2-4-01

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1403 €
5000 + 0,1263 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

140,30 €

1000 x 0,1403 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Tipo fissaggio foro A Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Connettore foro di serraggio
Altezza testa bloccante A 4.0 mm
Altezza testa bloccante B 2.4 mm
Intervallo spessore pannello A 4.8 mm
Intervallo spessore pannello B 1.6 mm
Lunghezza distanziale 6.4 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Standard di REACH
Standard di RoHs
Standard di UL

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci