Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

Questo distanziatore a innesto rapido è progettato per scorrere in un foro scanalato. Ciò garantisce un buon serraggio, ma consente anche al pannello di essere facilmente rimosso in caso di necessità. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10011133

Codice articolo precedente:

KSLSP1-6-01

4858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1241 €
5000 + 0,1117 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

124,10 €

1000 x 0,1241 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Tipo fissaggio foro A Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Connettore foro di serraggio
Altezza testa bloccante A 4.0 mm
Altezza testa bloccante B 2.4 mm
Intervallo spessore pannello A 4.8 mm
Intervallo spessore pannello B 1.6 mm
Lunghezza distanziale 9.5 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Standard di REACH
Standard di RMS
Standard di RoHs
Standard di UL

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci