10558928
KSLBN-2-6-01
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2102 € |
| 5000 - 9999 | 0,1941 € |
| 10000 + | 0,1846 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Tipo fissaggio foro A | Fissaggio a baionetta con elemento di blocco |
| Tipo fissaggio foro B | Connettore foro di serraggio |
| Altezza testa bloccante A | 10.2 mm |
| Altezza testa bloccante A | 0.402 in |
| Altezza testa bloccante B | 2.4 mm |
| Altezza testa bloccante B | 0.094 in |
| Intervallo spessore pannello A | 0.094 in |
| Intervallo spessore pannello A | 2.4 mm |
| Intervallo spessore pannello B | 0.063 in |
| Intervallo spessore pannello B | 1.6 mm |
| Lunghezza distanziale | 0.374 in |
| Lunghezza distanziale | 9.5 mm |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Standard di | REACH |
| Standard di | RMS |
| Standard di | RoHs |
| Standard di | UL |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare