Menu Ricerca

Supporti adesivi per scheda elettronica

Disponibile

I supporti con base adesiva sono dotati di un nastro biadesivo con linguetta per lo spellicolamento per una facile installazione. Disponibili tre varianti di montaggio su scheda: blocco a scatto, senza bloccaggio e appoggio piatto. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Codice Serie: SR2712

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
87 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Larghezza base Lunghezza base Lunghezza distanziale Acquista
0,2452 € - 0,2804 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
0,2452 € - 0,2804 € 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
9.5 mm
10381588 0,8317 € - 0,9713 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
17.9 mm
17.8 mm
19.3 mm
0,2452 € - 0,279 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
0,2326 € - 0,3304 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
14.0 mm
6.4 mm
0,2452 € - 0,279 € 5684 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
25.4 mm
0,2452 € - 0,279 € 12086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.4 mm
0,2452 € - 0,279 € 2782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
8.0 mm
0,2208 € - 0,2519 € 62158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,2208 € - 0,2519 € 12751 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,8857 € - 2,5977 € 596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
11.9 mm
0,7206 € - 0,8412 € 7416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
12.8 mm
0,2452 € - 0,279 € 3074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
15.9 mm
0,2452 € - 0,279 € 901 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
22.2 mm
0,6109 € - 0,7139 € 9400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
8.2 mm
0,8873 € - 1,0376 € 24550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
22.4 mm
0,2452 € - 0,279 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.0 mm
0,2452 € - 0,279 € 5978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
28.6 mm
0,2452 € - 0,279 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.0 mm
0,2208 € - 0,2519 € 7068 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
  • di 5
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10001257

Fascia di prezzo
0,2804 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10001295

Fascia di prezzo
0,2804 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 17.9 mm 19.3 mm PA UL94 V-2

10381588

Fascia di prezzo
0,9713 € - 0,8317 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Lunghezza base
    17.8 mm
  • Larghezza base
    17.9 mm
  • Lunghezza distanziale
    19.3 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10013304

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 14.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10556832

Fascia di prezzo
0,3304 € - 0,2326 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Larghezza base
    14.0 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 25.4 mm PA UL94 V-2

10013342

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
5684 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10013380

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
12086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 8.0 mm PA UL94 V-2

10013427

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
2782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10013465

Fascia di prezzo
0,2519 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
62158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10013502

Fascia di prezzo
0,2519 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
12751 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 18.0 mm 11.9 mm PA UL94 V-2

10331736

Fascia di prezzo
2,5977 € - 0,8857 €

Livelli di giacenza
596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base acrilica
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    18.0 mm
Distanziale con base adesiva 18.0 mm 12.8 mm PA UL94 V-2

10381564

Fascia di prezzo
0,8412 € - 0,7206 €

Livelli di giacenza
7416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Lunghezza base
    18.0 mm
  • Larghezza base
    18.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.8 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10013281

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
3074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 22.2 mm PA UL94 V-2

10013328

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
901 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 18.0 mm 8.2 mm PA UL94 V-2

10381557

Fascia di prezzo
0,7139 € - 0,6109 €

Livelli di giacenza
9400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Lunghezza base
    18.0 mm
  • Larghezza base
    18.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.2 mm
Distanziale con base adesiva 18.0 mm 22.4 mm PA UL94 V-2

10381595

Fascia di prezzo
1,0376 € - 0,8873 €

Livelli di giacenza
24550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Lunghezza base
    18.0 mm
  • Larghezza base
    18.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    22.4 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 12.0 mm PA UL94 V-2

10013311

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 28.6 mm PA UL94 V-2

10013366

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
5978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 6.0 mm PA UL94 V-2

10013403

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10013441

Fascia di prezzo
0,2519 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
7068 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm