Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I supporti con base adesiva sono dotati di un nastro biadesivo con linguetta per lo spellicolamento per una facile installazione. Disponibili tre varianti di montaggio su scheda: blocco a scatto, senza bloccaggio e appoggio piatto. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Codice Serie: SR2712
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro A | Larghezza base | Lunghezza base | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2501 € - 0,3578 € | 980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,4145 € - 0,4145 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,2452 € - 0,279 € | 870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,2452 € - 0,279 € | 1970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2452 € - 0,279 € | 890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
10013373 | 0,2452 € - 0,279 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0,2452 € - 0,279 € | 10887 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2208 € - 0,2519 € | Richiedi il lead time qui |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,2208 € - 0,2519 € | Richiedi il lead time qui |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,9976 € - 2,5286 € | 738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,2059 € - 0,2343 € | 18985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,2059 € - 0,2343 € | 7129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2307 € - 0,333 € | Richiedi il lead time qui |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,2542 € - 0,3606 € | 1981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
0,409 € - 0,409 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2625 € - 0,373 € | 4255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10381588 | 0,8317 € - 0,9713 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
|
0,7762 € - 0,9089 € | 3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
||
0,2452 € - 0,279 € | 6684 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,2452 € - 0,279 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare