Menu Ricerca

Supporti a più strati con perno

Disponibile

Antivibranti in acciaio zincato e gomma. Adatti per tutte le applicazioni che richiedono l'isolamento dalle vibrazioni. Utilizzabili in condizioni di compressione, taglio o entrambe, nei casi in cui non sia necessaria la funzione fail safe (funzione sicura). Disponibili in cinque varianti e diverse dimensioni di filettatura.

Codice Serie: SR5495

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro totale Tipo Altezza totale Acquista
1,5675 € - 1,8013 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
15.0 mm
1
28.0 mm
1,9388 € - 1,9388 € Richiedi il lead time qui
M4
2
28.0 mm
8,2229 € - 12,1556 € Richiedi il lead time qui
M8
35.0 mm
35.0 mm
3,2451 € - 3,6164 € 6923 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
10.0 mm
5
10.0 mm
2,5068 € - 2,5068 € 381 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
1
5,0137 € - 5,0137 € Richiedi il lead time qui
14.3 mm
1
  • di 7
Antivibranti 8.0 mm Acciaio; gomma

10170403

Fascia di prezzo
1,8013 € - 1,5675 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Altezza totale
    28.0 mm
  • Diametro totale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma naturale; acciaio
Antivibranti 15.0 mm Acciaio; gomma

10170434

Fascia di prezzo
1,9388 € - 1,9388 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Altezza totale
    28.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma naturale; acciaio
  • Codice doganale
    4016930090
Antivibranti 35.0 mm 35.0 mm Acciaio; gomma

10396339

Fascia di prezzo
12,1556 € - 8,2229 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Forma
    Rotondo
  • Metodo di montaggio
    Threaded
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Altezza totale
    35.0 mm
Antivibranti 10.0 mm 10.0 mm Acciaio; gomma

10282588

Fascia di prezzo
3,6164 € - 3,2451 €

Livelli di giacenza
6923 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    5
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Altezza totale
    10.0 mm
  • Diametro totale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
Antivibranti 11.1 mm Acciaio; gomma

10164211

Fascia di prezzo
2,5068 € - 2,5068 €

Livelli di giacenza
381 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Diametro totale
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma neoprene; acciaio al carbonio
  • Codice doganale
    3926909790
Antivibranti 14.3 mm Acciaio; gomma

10164259

Fascia di prezzo
5,0137 € - 5,0137 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Diametro totale
    14.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma neoprene; acciaio al carbonio
  • Codice doganale
    3926909790