Menu Ricerca

Supporti a più strati con perno

Disponibile

Antivibranti in acciaio zincato e gomma. Adatti per tutte le applicazioni che richiedono l'isolamento dalle vibrazioni. Utilizzabili in condizioni di compressione, taglio o entrambe, nei casi in cui non sia necessaria la funzione fail safe (funzione sicura). Disponibili in cinque varianti e diverse dimensioni di filettatura.

Codice Serie: SR5495

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro totale Tipo Altezza totale Acquista
3,3404 € - 5,2453 € 539 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
1
4,7624 € - 4,7624 € 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
1
9,0955 € - 9,0955 € 1041 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
1
9,82 € - 11,9798 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
1
3,166 € - 3,5282 € 312 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
4
3,5282 € - 5,5136 € 281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
4
3,233 € - 3,5818 € 30790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
4
3,166 € - 3,5282 € 2464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
1
5,5136 € - 5,5136 € 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
1
4,977 € - 4,977 € 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
1
9,5785 € - 9,5785 € 638 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
1
11,1078 € - 11,1078 € 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
1
5,1917 € - 5,1917 € Richiedi il lead time qui
M6
4
6,8686 € - 10,7456 € 5941 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
4
11,1481 € - 13,6031 € 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
4
3,166 € - 3,5282 € Richiedi il lead time qui
M4
2
4,3465 € - 4,3465 € 495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
4
43,1033 € - 52,5209 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
1
5,2453 € - 5,2453 € Richiedi il lead time qui
M4
4
4,977 € - 4,977 € Richiedi il lead time qui
M6
4
  • di 7
Antivibranti 15.0 mm 15.0 mm Acciaio; gomma

10281734

Fascia di prezzo
5,2453 € - 3,3404 €

Livelli di giacenza
539 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
  • Codice doganale
    4016930090
Antivibranti 20.0 mm 25.0 mm Acciaio; gomma

10281772

Fascia di prezzo
4,7624 € - 4,7624 €

Livelli di giacenza
45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
  • Codice doganale
    4016999790
Antivibranti 30.0 mm 25.0 mm Acciaio; gomma

10281819

Fascia di prezzo
9,0955 € - 9,0955 €

Livelli di giacenza
1041 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
  • Codice doganale
    4016999790
Antivibranti 40.0 mm 45.0 mm Acciaio; gomma

10281864

Fascia di prezzo
11,9798 € - 9,82 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
  • Codice doganale
    4016999790
Antivibranti 10.0 mm 10.0 mm Acciaio; gomma

10281925

Fascia di prezzo
3,5282 € - 3,166 €

Livelli di giacenza
312 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    4
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
  • Codice doganale
    4016930090
Antivibranti 15.0 mm 20.0 mm Acciaio; gomma

10281963

Fascia di prezzo
5,5136 € - 3,5282 €

Livelli di giacenza
281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    4
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
  • Codice doganale
    4016999790
Antivibranti 10.0 mm 15.0 mm Acciaio; gomma

10281932

Fascia di prezzo
3,5818 € - 3,233 €

Livelli di giacenza
30790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    4
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
  • Codice doganale
    4016930090
Antivibranti 10.0 mm 10.0 mm Acciaio; gomma

10281703

Fascia di prezzo
3,5282 € - 3,166 €

Livelli di giacenza
2464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
  • Codice doganale
    4016930090
Antivibranti 15.0 mm 20.0 mm Acciaio; gomma

10281741

Fascia di prezzo
5,5136 € - 5,5136 €

Livelli di giacenza
94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
  • Codice doganale
    4016999790
Antivibranti 25.0 mm 20.0 mm Acciaio; gomma

10281789

Fascia di prezzo
4,977 € - 4,977 €

Livelli di giacenza
85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
  • Codice doganale
    4016999790
Antivibranti 30.0 mm 30.0 mm Acciaio; gomma

10281826

Fascia di prezzo
9,5785 € - 9,5785 €

Livelli di giacenza
638 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
  • Codice doganale
    4016930090
Antivibranti 40.0 mm 40.0 mm Acciaio; gomma

10281857

Fascia di prezzo
11,1078 € - 11,1078 €

Livelli di giacenza
59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
  • Codice doganale
    4016999790
Antivibranti 25.0 mm 25.0 mm Acciaio; gomma

10282014

Fascia di prezzo
5,1917 € - 5,1917 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    4
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
  • Codice doganale
    4016999790
Antivibranti 30.0 mm 35.0 mm Acciaio; gomma

10282052

Fascia di prezzo
10,7456 € - 6,8686 €

Livelli di giacenza
5941 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    4
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
  • Codice doganale
    4016999790
Antivibranti 50.0 mm 45.0 mm Acciaio; gomma

10282090

Fascia di prezzo
13,6031 € - 11,1481 €

Livelli di giacenza
43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    4
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
  • Codice doganale
    4016999790
Antivibranti 10.0 mm 10.0 mm Acciaio; gomma

10282144

Fascia di prezzo
3,5282 € - 3,166 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
  • Codice doganale
    4016930090
Antivibranti 20.0 mm 15.0 mm Acciaio; gomma

10281970

Fascia di prezzo
4,3465 € - 4,3465 €

Livelli di giacenza
495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    4
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
  • Codice doganale
    4016930090
Antivibranti 100.0 mm 50.0 mm Acciaio; gomma

10281918

Fascia di prezzo
52,5209 € - 43,1033 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
  • Codice doganale
    4016999790
Antivibranti 15.0 mm 15.0 mm Acciaio; gomma

10281956

Fascia di prezzo
5,2453 € - 5,2453 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    4
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
  • Codice doganale
    4016930090
Antivibranti 25.0 mm 20.0 mm Acciaio; gomma

10282007

Fascia di prezzo
4,977 € - 4,977 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    4
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
  • Codice doganale
    4016999790