Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Antivibranti in acciaio zincato e gomma. Adatti per tutte le applicazioni che richiedono l'isolamento dalle vibrazioni. Utilizzabili in condizioni di compressione, taglio o entrambe, nei casi in cui non sia necessaria la funzione fail safe (funzione sicura). Disponibili in cinque varianti e diverse dimensioni di filettatura.
Codice Serie: SR5495
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro totale | Tipo | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2426 € - 5,2426 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
2
|
|
||
| 1,0726 € - 1,0726 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
2
|
|
||
| 3,4841 € - 3,5691 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|
||
| 5,5803 € - 5,5803 € | Richiedi il lead time qui |
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
|
||
| 3,0167 € - 3,0167 € | 5856 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
2
|
|
||
| 4,6738 € - 4,6738 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
2
|
|
||
| 4,6738 € - 4,6738 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
2
|
|
||
| 6,1751 € - 6,1751 € | 1669 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.945 in
24.0 mm
|
3
|
|
||
| 2,5068 € - 2,5068 € | 381 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.437 in
11.1 mm
|
1
|
|
||
| 5,0137 € - 5,0137 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
|
||
| 3,3139 € - 3,6714 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 4,4552 € - 4,4552 € | 5226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 5,3215 € - 5,3215 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 13,9432 € - 13,9432 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1
|
4.764 in
121.0 mm
|
||
| 11,0143 € - 11,0143 € | 52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 5,0877 € - 5,0877 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,6614 € - 4,6614 € | 119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 20,3785 € - 24,8475 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4,3452 € - 4,8264 € | 8406 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 11,3855 € - 11,3855 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
4.173 in
106.0 mm