Menu Ricerca

Antivibranti 20.0 mm Acciaio; gomma

Black Natural Rubber Heavy Duty Vibration Mounts provide vibration control and reduces noise. Can be used for any application that requires the isolation of vibration.
Codice articolo Essentra :

10170427

Codice articolo precedente:

SDD-DAA-2520-M6

276 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 2,1738 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

217,38 €

100 x 2,1738 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo 1
Dimensioni filettatura M6
Altezza totale 57.0 mm
Diametro totale 25.0 mm
Materiale (nome esteso) Gomma naturale; acciaio
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci