Menu Ricerca

Supporti a doppio innesto per schede elettroniche

Disponibile

I nostri supporti a doppio innesto per PCB si bloccano su entrambe le estremità e offrono un modo semplice e veloce per fissare due circuiti stampati o un unico circuito stampato su un telaio. Sono disponibili con diverse tipologie di innesti sulle estremità, diverse tipologie di corpi, nonché in varie misure per soddisfare i vostri requisiti di progetto. Sono adatti a un'ampia gamma di necessità e applicazioni. La gamma è disponibile in nylon 6/6 (RMS-01) o nylon ritardante di fiamma 6/6 (RMS-19) con due certificazioni alternative UL (UL94 V0 e UL94 V2).

  • Semplice montaggio manuale.
  • Colore naturale.


Codice Serie: SR2719 ,SR2727

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
771 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,6093 € - 0,9575 € 10167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
15.7 mm
0,1363 € - 0,1506 € 3980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,2343 € - 0,2722 € 31282 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.5 mm
0,3386 € - 0,3969 € Richiedi il lead time qui
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
16.5 mm
0,1127 € - 0,1252 € 3178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
15.9 mm
0,1344 € - 0,166 € 4885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
0,1922 € - 0,2208 € Richiedi il lead time qui
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
28.6 mm
0,1922 € - 0,2208 € Richiedi il lead time qui
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
34.9 mm
0,1671 € - 0,192 € 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
34.9 mm
0,067 € - 0,067 € 3700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.2 mm
0,1198 € - 0,1331 € Richiedi il lead time qui
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
19.1 mm
0,4009 € - 0,4673 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,1148 € - 0,1275 € 13085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
3.2 mm
0,1339 € - 0,1487 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
17.5 mm
0,1671 € - 0,192 € 3850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
31.8 mm
0,1368 € - 0,152 € 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
25.4 mm
0,1922 € - 0,2208 € Richiedi il lead time qui
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,1668 € - 0,189 € 11139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1037 € - 0,1152 € 3968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1118 € - 0,1243 € 7334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
9.5 mm
  • di 39
Supporto chiusura a scatto 15.7 mm PA UL94 V-2 Naturale

10331798

Fascia di prezzo
0,9575 € - 0,6093 €

Livelli di giacenza
10167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10012109

Fascia di prezzo
0,1506 € - 0,1363 €

Livelli di giacenza
3980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 10.5 mm PA UL94 V-2 Naturale

10378854

Fascia di prezzo
0,2722 € - 0,2343 €

Livelli di giacenza
31282 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.8 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 16.5 mm PA UL94 V-2 Naturale

10378885

Fascia di prezzo
0,3969 € - 0,3386 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.8 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10017494

Fascia di prezzo
0,1252 € - 0,1127 €

Livelli di giacenza
3178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10014189

Fascia di prezzo
0,166 € - 0,1344 €

Livelli di giacenza
4885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta esteso senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 28.6 mm PA UL94 V-0 Naturale

10017593

Fascia di prezzo
0,2208 € - 0,1922 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 34.9 mm PA UL94 V-0 Naturale

10017654

Fascia di prezzo
0,2208 € - 0,1922 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 34.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10017647

Fascia di prezzo
0,192 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 8.2 mm PA UL94 V-2 Naturale

10331767

Fascia di prezzo
0,067 € - 0,067 €

Livelli di giacenza
3700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10017531

Fascia di prezzo
0,1331 € - 0,1198 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 22.2 mm PA UL94 V-2 Naturale

10378908

Fascia di prezzo
0,4673 € - 0,4009 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.8 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10017609

Fascia di prezzo
0,1275 € - 0,1148 €

Livelli di giacenza
13085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 17.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10017517

Fascia di prezzo
0,1487 € - 0,1339 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 31.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10017623

Fascia di prezzo
0,192 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
3850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10017579

Fascia di prezzo
0,152 € - 0,1368 €

Livelli di giacenza
15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 22.2 mm PA UL94 V-0 Naturale

10017562

Fascia di prezzo
0,2208 € - 0,1922 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 7.9 mm PA UL94 V-0 Naturale

10018446

Fascia di prezzo
0,189 € - 0,1668 €

Livelli di giacenza
11139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10018415

Fascia di prezzo
0,1152 € - 0,1037 €

Livelli di giacenza
3968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    5.6 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10018002

Fascia di prezzo
0,1243 € - 0,1118 €

Livelli di giacenza
7334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm