Menu Ricerca

Supporti a doppio innesto per schede elettroniche

Disponibile

I nostri supporti a doppio innesto per PCB si bloccano su entrambe le estremità e offrono un modo semplice e veloce per fissare due circuiti stampati o un unico circuito stampato su un telaio. Sono disponibili con diverse tipologie di innesti sulle estremità, diverse tipologie di corpi, nonché in varie misure per soddisfare i vostri requisiti di progetto. Sono adatti a un'ampia gamma di necessità e applicazioni. La gamma è disponibile in nylon 6/6 (RMS-01) o nylon ritardante di fiamma 6/6 (RMS-19) con due certificazioni alternative UL (UL94 V0 e UL94 V2).

  • Semplice montaggio manuale.
  • Colore naturale.


Codice Serie: SR2719 ,SR2727

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
771 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,1315 € - 0,1464 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
1.57 mm
19.1 mm
0,1512 € - 0,1684 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,1922 € - 0,2208 € Richiedi il lead time qui
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1922 € - 0,2208 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1225 € - 0,1361 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
19.1 mm
0,1922 € - 0,2208 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
20.6 mm
0,1241 € - 0,1379 € 15688 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
11.1 mm
0,1014 € - 0,1126 € 2364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
14.3 mm
0,1922 € - 0,2208 € 4927 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1875 € - 0,2161 € Richiedi il lead time qui
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1053 € - 0,117 € 20231 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
12.7 mm
0,1922 € - 0,2208 € Richiedi il lead time qui
3.9 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1922 € - 0,2208 € 2955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1047 € - 0,1163 € 7073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
15.9 mm
0,118 € - 0,1311 € 6731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
22.2 mm
0,1922 € - 0,2208 € 5078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1922 € - 0,2208 € 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,1728 € - 0,192 € Richiedi il lead time qui
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
12.7 mm
0,118 € - 0,1311 € 17895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
6.4 mm
0,101 € - 0,1122 € 12392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
9.5 mm
  • di 39
Supporto chiusura a scatto 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10027158

Fascia di prezzo
0,1464 € - 0,1315 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    6.4 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 25.4 mm PA UL94 V-0 Naturale

10112748

Fascia di prezzo
0,1684 € - 0,1512 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    6.4 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturale

10017753

Fascia di prezzo
0,2208 € - 0,1922 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm PA UL94 V-0 Naturale

10017791

Fascia di prezzo
0,2208 € - 0,1922 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10018057

Fascia di prezzo
0,1361 € - 0,1225 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.18 mm
Supporto chiusura a scatto 20.6 mm PA UL94 V-0 Naturale

10018071

Fascia di prezzo
0,2208 € - 0,1922 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto chiusura a scatto 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10018279

Fascia di prezzo
0,1379 € - 0,1241 €

Livelli di giacenza
15688 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.18 mm
Supporto chiusura a scatto 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10018316

Fascia di prezzo
0,1126 € - 0,1014 €

Livelli di giacenza
2364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.18 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm PA UL94 V-0 Naturale

10018309

Fascia di prezzo
0,2208 € - 0,1922 €

Livelli di giacenza
4927 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm PA UL94 V-0 Naturale

10018507

Fascia di prezzo
0,2161 € - 0,1875 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10017784

Fascia di prezzo
0,117 € - 0,1053 €

Livelli di giacenza
20231 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm PA UL94 V-0 Naturale

10487815

Fascia di prezzo
0,2208 € - 0,1922 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 11.1 mm PA UL94 V-0 Naturale

10017777

Fascia di prezzo
0,2208 € - 0,1922 €

Livelli di giacenza
2955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10018040

Fascia di prezzo
0,1163 € - 0,1047 €

Livelli di giacenza
7073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.18 mm
Supporto chiusura a scatto 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10018088

Fascia di prezzo
0,1311 € - 0,118 €

Livelli di giacenza
6731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.18 mm
Supporto chiusura a scatto 11.1 mm PA UL94 V-0 Naturale

10018286

Fascia di prezzo
0,2208 € - 0,1922 €

Livelli di giacenza
5078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto chiusura a scatto 22.2 mm PA UL94 V-0 Naturale

10018095

Fascia di prezzo
0,2208 € - 0,1922 €

Livelli di giacenza
45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10018293

Fascia di prezzo
0,192 € - 0,1728 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.18 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10017708

Fascia di prezzo
0,1311 € - 0,118 €

Livelli di giacenza
17895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10017746

Fascia di prezzo
0,1122 € - 0,101 €

Livelli di giacenza
12392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm