SP1-6-01
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1464 € |
5000 - 9999 | 0,1395 € |
10000 + | 0,1315 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Tipo fissaggio foro A | Fissaggio con due dentini con elemento di blocco |
Tipo fissaggio foro B | Fissaggio con due dentini con elemento di blocco |
Diametro corpo | 6.4 mm |
Diametro corpo | 0.252 in |
Diametro foro A | 4.0 mm |
Diametro foro A | 0.157 in |
Diametro foro B | 4.0 mm |
Diametro foro B | 0.157 in |
Altezza testa bloccante B | 2.4 mm |
Altezza testa bloccante B | 0.094 in |
Lunghezza distanziale | 9.5 mm |
Lunghezza distanziale | 0.374 in |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare