Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

Questo supporto a spinta con doppio meccanismo senza blocco ha un corpo scanalato in nylon naturale 6/6, RMS-01.
Codice articolo Essentra :

10026977

Codice articolo precedente:

SP1-4-01

9058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1118 €
5000 + 0,1006 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

111,80 €

1000 x 0,1118 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Mostra di più

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Tipo fissaggio foro A Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
Diametro corpo 6.4 mm
Diametro foro A 4.0 mm
Diametro foro B 4.0 mm
Altezza testa bloccante B 2.4 mm
Intervallo spessore pannello A 1.57 mm
Intervallo spessore pannello B 1.57 mm
Lunghezza distanziale 6.4 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci