Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

MDLSPK1 tipo 1. Questo supporto per circuito stampato con doppio meccanismo di blocco consente di impilare saldamente due circuiti alla distanza desiderata senza necessità di utensili aggiuntivi, riducendo i tempi di montaggio. In nylon naturale 6/6, RMS-01.
Codice articolo Essentra :

10014783

Codice articolo precedente:

MDLSPK1-03M-01

1181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1796 €
5000 - 9999 0,1644 €
10000 + 0,1561 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

179,60 €

1000 x 0,1796 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a goccia con elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a goccia con elemento di blocco
Diametro corpo 4.6 mm
Diametro foro A 2.5 mm
Diametro foro B 2.5 mm
Altezza testa bloccante B 2.0 mm
Intervallo spessore pannello A 3.6 mm
Intervallo spessore pannello B 1.6 mm
Lunghezza distanziale 3.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci