Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10110669
MDLSP3-3-19
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2117 € |
| 5000 - 9999 | 0,1938 € |
| 10000 + | 0,184 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Tipo fissaggio foro A | Fissaggio a goccia con elemento di blocco |
| Tipo fissaggio foro B | Fissaggio a goccia con elemento di blocco |
| Diametro corpo | 3.9 mm |
| Diametro corpo | 0.154 in |
| Diametro foro A | 0.079 in |
| Diametro foro A | 2.0 mm |
| Diametro foro B | 2.5 mm |
| Diametro foro B | 0.098 in |
| Altezza testa bloccante B | 2.0 mm |
| Altezza testa bloccante B | 0.079 in |
| Intervallo spessore pannello A | 0.043 in |
| Intervallo spessore pannello A | 1.1 mm |
| Intervallo spessore pannello B | 1.7 mm |
| Intervallo spessore pannello B | 0.067 in |
| Lunghezza distanziale | 6.4 mm |
| Lunghezza distanziale | 0.252 in |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Codice doganale | 3926909790 |