Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 3.2 mm PA UL94 V-0 Naturale

MDLSP3 tipo 3. Questo supporto per circuito stampato con doppio meccanismo di blocco consente di impilare saldamente due circuiti alla distanza desiderata senza necessità di utensili aggiuntivi, riducendo i tempi di montaggio. In nylon naturale 6/6 RMS-19 con classificazione UL94 V-0.
Codice articolo Essentra :

10110652

Codice articolo precedente:

MDLSP3-2-19

3868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2117 €
5000 - 9999 0,1938 €
10000 + 0,184 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

211,70 €

1000 x 0,2117 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a goccia con elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a goccia con elemento di blocco
Diametro corpo 3.9 mm
Diametro foro A 2.0 mm
Diametro foro B 2.5 mm
Altezza testa bloccante B 2.0 mm
Intervallo spessore pannello A 1.1 mm
Intervallo spessore pannello B 1.7 mm
Lunghezza distanziale 3.2 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci