Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10015216
MDLSP1-07M-19
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2081 € |
5000 - 9999 | 0,1922 € |
10000 + | 0,1811 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Naturale |
---|---|
Tipo fissaggio foro A | Fissaggio a goccia con elemento di blocco |
Tipo fissaggio foro B | Fissaggio a goccia con elemento di blocco |
Diametro corpo | 0.181 in |
Diametro corpo | 4.6 mm |
Diametro foro A | 0.098 in |
Diametro foro A | 2.5 mm |
Diametro foro B | 0.098 in |
Diametro foro B | 2.5 mm |
Altezza testa bloccante B | 0.079 in |
Altezza testa bloccante B | 2.0 mm |
Intervallo spessore pannello A | 0.067 in |
Intervallo spessore pannello A | 1.7 mm |
Intervallo spessore pannello B | 0.067 in |
Intervallo spessore pannello B | 1.7 mm |
Lunghezza distanziale | 7.0 mm |
Lunghezza distanziale | 0.276 in |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare