Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 34.9 mm PA UL94 V-0 Naturale

LCBS-7 TIPO 7. Fornite la sicurezza necessaria alla vostra applicazione con questo supporto per PCB con installazione senza utensili. La base alettata fornisce stabilità aggiuntiva. In nylon naturale 6/6 RMS-19 con classificazione UL94 V-0.
Codice articolo:

LCBS-7-22-19

In produzione For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1732 €
5000 - 9999 0,1652 €
10000 + 0,1568 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

173,20 €

1000 x 0,1732 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a freccia con elemento di blocco
Diametro corpo 7.1 mm
Diametro foro A 4.0 mm
Diametro foro B 4.8 mm
Altezza testa bloccante B 5.6 mm
Lunghezza distanziale 34.9 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci