Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 19.1 mm PA UL94 V-2 Naturale

LCBS-6 tipo 6. Fornite la sicurezza necessaria alla vostra applicazione con questo supporto per PCB con installazione senza utensili. La base alettata fornisce stabilità aggiuntiva. In nylon naturale 6/6 RMS-01 con classificazione UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10012413

Codice articolo precedente:

LCBS-6-12-01

4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1543 €
5000 - 9999 0,1472 €
10000 + 0,1397 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

154,30 €

1000 x 0,1543 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a freccia con elemento di blocco
Diametro corpo 7.1 mm
Diametro foro A 4.0 mm
Diametro foro B 4.8 mm
Altezza testa bloccante B 5.9 mm
Intervallo spessore pannello A 3.2 mm
Intervallo spessore pannello B 2.0 - 3.2 mm
Lunghezza distanziale 19.1 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci